BSC028N06NSSC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)137 A
-
IDpuls (最大)548 A
-
Ptot (最大)100 W
-
QG (typ @10V)37 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.8 mΩ
-
Special FeaturesDual-Side Cooling
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.3 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージSuperSO8 5x6 DSC
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC028N06NSSCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- High performance silicon technology
- Low top-side RthJC(0.72 K/W)
- Package rated to TJmax=175ºC
- Industry standard footprint
- Compatible with SuperSO8 and PQFN 5x6
利点
- Low losses for high system efficiency
- Improved heat dissipation
- Superior power handling & longer life
- Drop-in replace SuperSO8 & PQFN 5x6
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.