これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BSC016N03MS G
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSC016N03MS G

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC016N03MS G
BSC016N03MS G


製品仕様情報

  • Ciss
    10000 pF
  • Coss
    2600 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    225 A
  • IDpuls (最大)
    900 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • QG (typ @10V)
    130 nC
  • QG (typ @4.5V)
    63 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.6 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    2 mΩ
  • RthJC (最大)
    1 K/W
  • Rth
    1 K/W
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2 V
  • VGS(th)
    1.42 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC016N03MSGATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Ultra low gate and output charge, together with lowest on-state resistance in small footprint packages, make OptiMOS™ 25V the best choice for the demanding requirements of voltage regulator solutions in servers, datacom and telecom applications. OptiMOS™ 30V products are tailored to the needs of power management in notebook by improved EMI behavior, as well as increased battery life. Available in halfbridge configuration (power stage 5x6)

特長

  • Ultra low gate and output charge
  • Lowest on-state resistance in small footprint packages
  • Easy to design in

利点

  • Increased battery lifetime
  • Improved EMI behavior making external snubber networks obsolete
  • Saving costs
  • Saving space
  • Reducing power losses

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ