2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
FoV (HPBW)90
-
Frequency 範囲61 GHz~61.5 GHz
-
Rxアンテナの数1
-
Txアンテナの数1
-
アンテナAntennas in package
-
ゲイン6 dBi
-
ファミリー60 GHz radar sensors
-
モーションYes
-
動作の方向性Yes
-
周波数分周器9.6 MHz
-
対象アプリケーションmonitors, Air conditioners, Smart Home devices, Smart home security and alarm systems including IP cameras, Smart appliances, Multicopter and drones;Smart Building, Lighting systems and lighting control (mainly indoor lighting), laptops or tablets, Displays such as TVs, Contactless switches, Automated door openers
-
最大検出範囲14 m
-
最小検出範囲0.5 m
-
消費電流110 mA
-
温度範囲-20 to + 85°C
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
速度[m/s]Yes
-
電源電圧1.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGT60LTR11AIPE6327XUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
KR
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 60 GHzレーダー トランシーバーMMIC
- パッケージ サイズ: 3.3 x 6.7 x 0.56 mm³
- パッケージ内蔵1Tx 1Rxアンテナ (AIP)
- 500 MHz帯域幅
- チップ設定およびデータ取得用SPIインターフェース
- 自律モードを含む2つの動作モード
- 動作検知および移動方向検知機能を統合
- QSピンでレーダー チップのパラメーターを調整可能
- PCB設計には標準FR4材料を使用できます。
利点
- 人物を対象として最大7 mの検出範囲
- 消費電力を2 mW未満に抑えることが可能
- 外付け回路は最小限で済みます
- 人物を対象として最大14 mの検出範囲
- マイクロコントローラー ユニット (例: Arm® Cortex®-M0) が必要です
- SPI設定または追加の信号処理による高度な機能
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.