BGT60CUTR13AIP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
BootloaderYes
-
Deep Sleep Power Consumption0.1 mW
-
Embedded Motion / PresenceYes
-
Embedded Power ManagementYes
-
Embedded ProcessingIntegrated hardware accelerator (HWA) for autonomous presence detection and on-chip radar pre-processing
-
FoV (HPBW)150
-
Frequency 範囲57 GHz~64 GHz
-
Low-Power Sensing Modeless than 1 mW
-
Rxアンテナの数3
-
Tx Output Power11 dBm (conducted power at pad)
-
Txアンテナの数1
-
アングル アライバルYes
-
アンテナAntennas in package
-
ファミリー60 GHz CMOS radar sensors
-
対象アプリケーションSmart home, Smart building, Security devices, Wearables, Robotics, Healthcare devices
-
最大検出範囲20 m
-
最小検出範囲0.025 m
-
温度範囲-20 to +85 °C
-
範囲yes
-
認定Industrial (JEDEC47/20/22)
-
速度[m/s]Yes
-
電源電圧1.2 V, 1.8 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGT60CUTR13AIPXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Integrated hardware accelerator (HWA)
- Bootloader for autonomous mode
- High bandwidth of 7 GHz
- Ultra-low power mode, less than 200 µW
- More than 20 m detection range
- Antennas-in-Package (AIP)
- 6.05 x 4.3 x 0.9 mm³ package size
利点
- Robust presence and motion detection
- Optimized for battery powered devices
- On-chip processing via HWA
- Autonomous system wake-up
- Designed for optimized system cost
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.