Frequency 範囲57.7 GHz~62.4 GHz
-
Rxアンテナの数4
-
Txアンテナの数2
-
アングル アライバルYes
-
アンテナAntennas in package
-
ファミリー60 GHz radar sensors
-
対象アプリケーションUnattended/left-behind child detection, Seat occupancy detection to optimize seat belt reminder, Driver vital-sign and drowsiness monitoring, Gesture sensing for car infotainment, Intrusion and proximity alerts
-
温度範囲-40 to +105°C
-
認定Automotive
-
電源電圧1.8 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGT60ATR24AIPE6327XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
KR
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- FMCW動作用60 GHzレーダー
- パッケージ サイズ: 8.0 × 8.0 × 0.86 mm³
- アンテナ イン パッケージ (AIP)
- 超低消費電力
- AEC-Q100 Grade 2認定
- 4.7 GHzの高帯域幅
- 内蔵水晶発振器
利点
- サブcm検出による高解像度
- 急峻なチャープによるマイクロ モーション検知
- 信頼性の高い方位角および仰角センシング
- MCUの関与を最小限に抑えた低消費電力
- 自律型FSMにより消費電力を削減
- 2 Tx / 4 Rxによる堅牢な空間センシング
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.