BGT24LTR11N16
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲24 GHz~24.25 GHz
-
NF10 dB
-
Rxアンテナの数1
-
Txアンテナの数1
-
アンテナExternal
-
ゲイン20 dB
-
ファミリー24 GHz radar sensors
-
モーションYes
-
動作の方向性Yes
-
対象アプリケーションSmart Building, Lighting systems, Security systems, UAVs, HVAC, Smart Home
-
最大検出範囲20 m
-
最小検出範囲0.1 m
-
消費電流45 mA
-
温度範囲-40 to + 85°C
-
範囲yes
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
速度[m/s]Yes
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGT24LTR11N16E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 24GHz transceiver MMIC
- Fully integrated low phase noise VCO
- Built in temperature compensation circuit for VCO stabilization
- Low power consumption
- Fully ESD protected device
- Single ended RF and IF terminals
- 200GHz bipolar SiGe:C technology B7HF200
- Single supply voltage 3.3V
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.