Frequency 範囲24 GHz~24.25 GHz
-
NF12 dB
-
Rxアンテナの数1
-
Txアンテナの数1
-
アンテナExternal
-
ゲイン26 dB
-
ファミリー24 GHz radar sensors
-
モーションYes
-
対象アプリケーションAutomotive sensing
-
温度範囲-40 to +125°C
-
認定Automotive
-
電源電圧3.3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- AEC-Q100認定
- 低位相ノイズVCOを完全に統合
- 1.5 GHzおよび23 kHz出力の切り替え可能なプリスケーラー
- オンチップパワーセンサーおよび温度センサー
- シングルエンドRF端子およびLO端子
- 消費電力: 500 mW
- リード先端検査 (LTI) 機能を備えたコンパクトなリードレスVQFN32パッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.