サイズ2.0 x 2.0 mm²
-
スイッチ タイプDP4T
-
制御インターフェースMIPI
-
周波数範囲0.1 - 5.0 GHz
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGSX24MU16E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- RF CMOS DP4T antenna cross switch with power handling capability of up to 36.5 dBm
- Suitable for multi-mode LTE and WCDMA quadruple antenna applications
- Low insertion loss and harmonics generation
- 0.1 to 5.0 GHz frequency coverage
- High port-to-port-isolation
- No blocking capacitors required if no DC applied on RF lines
- Integrated MIPI RFFE interface operating in 1.65 to 1.95V voltage range
- Software programmable MIPI RFFE USID
- Leadless and halogen free package PG-ULGA-16-1 with lateral size of 2.0 mm x 2.0 mm and thickness of 0.59 mm
- No power supply decoupling required
- High EMI robustness
- RoHS and WEEE compliant package
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.