Pmax39 dBm
-
サイズ1.1 x 1.5 mm²
-
スイッチ タイプDPDT
-
制御インターフェースGPIO
-
周波数範囲0.1 - 6.0 GHz
-
挿入損失 (@1GHz)0.28 dB
-
絶縁 (@1GHz)49 dB
-
電源電圧 範囲1.65 V~3.4 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGSX22G5A10E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- RF CMOS DPDT antenna cross switch with power handling capability of up to 37 dBm
- Ultra-low insertion loss and harmonics generation
- 0.1 to 6.0 GHz coverage
- High port-to-port-isolation
- No decoupling capacitors required if no DC applied on RF lines
- General Purpose Input-Output (GPIO) Interface
- Small form factor 1.1mm x 1.5mm
- No power supply blocking required
- High EMI robustness
- RoHS and WEEE compliant package
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.