Capacitange range @0.9 GHz 範囲0.2 pF~3.5 pF
-
COFF100 fF
-
RON1.25 Ω
-
VRFmax40 V
-
サイズ0.95 x 1.3 mm²
-
スイッチ タイプ4xSPST + RF C-Tuner
-
ハロゲンフリーYes
-
制御インターフェースMIPI 2.1
-
周波数範囲 範囲0.4 GHz~7.125 GHz
-
周波数範囲0.4 – 7.125 GHz
-
環境規制対応Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGSC4331MN10E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
IT,JP
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
IT,JP
|
特長
- 0.2-3.5pF 8 steps tunable capacitor
- Bypass switch for tunable capacitor
- 3 low RON RF switch throws of 1.25Ω
- Digital control of the ESD switch
- RF voltage handling 40V in OFF state
- Ultra low current consumption of 20µA
- Support both 1.2V & 1.8V VIO range
- Single supply pin (VIO)
- Small form factor 0.95 mm x 1.3 mm
- MIPI RFFE 2.1 control interface
利点
- Support sub-7.125GHz 5G NR
- Robust to RF interferences
- Space saving
- Enables high antenna efficiency
- Best in class RF performance
- Low RON x COFF FOM along high linearity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.