BGSA406MN10
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
COFF110 fF
-
RON2 Ω
-
VRFmax80 V
-
サイズ0.95 x 1.3 mm²
-
スイッチ タイプ4xSPST
-
ハロゲンフリーYes
-
制御インターフェースMIPI 2.1
-
周波数範囲0.4-7.125 GHz
-
環境規制対応Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGSA406MN10E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
IT,JP
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
IT,JP
|
特長
- オン状態で2.0 Ωの低Ron抵抗
- 低COFFで静電容量110fF st.
- 80Vのピーク電圧処理
- 超高速スイッチング速度、 typです。1.2 μs
- シングルV IO 1.2 Vおよび1.8 Vの電源サポート
- 0.95mm x 1.3mmのスモールフォームファクタ
- 4 df
- 内線経由のUSIDアドレスUSID_SELピン
- MIPI RFFE 2.1制御インターフェース
利点
- 低 C OFF と R ONの強力な組み合わせ
- 最大7.125 GHzのアプリケーションに対応
- 0.95 mm x 1.3 mmのスモールフォームファクター
- 高いアンテナ効率を実現
- 80 V の高電圧処理
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.