サイズ1.1 x 1.5 mm²
-
スイッチ タイプ4xSPST
-
ハロゲンフリーYes
-
制御インターフェースMIPI 2.1
-
周波数範囲0.4 - 6.0 GHz
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Designed for high-linearity antenna aperture switching and RF tuning applications
- Multiple selectable switch configurations
- Ultra low RON resistance of 1.49 in ON state
- Low COFF capacitance of 170 fF in OFF state
- High RF operating voltage OFF state handling of >45 V
- Low harmonic generation
- MIPI RFFE 2.1 compliant control interface
- Support 2 default USID via USID_Sel pin state
- Supply voltage range: 1.65 to 3.6 V
- No RF parameter change within supply voltage range
- Small form factor 1.1 mm x 1.5 mm, MSL1, 260 C per JEDEC J-STD-020
- RoHS and WEEE compliant package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.