これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BGSA400ML10
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BGSA400ML10

生産終了
Ultra high RF voltage antenna tuning switch

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGSA400ML10
BGSA400ML10


製品仕様情報

  • COFF
    165 fF
  • RON
    2 Ω
  • VRFmax
    85 V
  • サイズ
    1.1 x 1.5 mm²
  • スイッチ タイプ
    4xSPST
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • 制御インターフェース
    MIPI 2.1
  • 周波数範囲 範囲
    0.4 GHz~7.125 GHz
  • 周波数範囲
    0.4 - 7.125 GHz
  • 環境規制対応
    Yes

OPN
BGSA400ML10E6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 7500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
JP

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 7500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
JP
The BGSA400ML10 is a versatile shunt to ground 4 x single-pole single-throw (4xSPST) RF antenna tuning switch. It is optimized for low COFF as well as low RON enabling applications up to 7.125GHz.The BGSA400ML10 is ideal for antenna tuning application. This chip integrates on-chip CMOS logic and power supply regulation. Its digital control interface is compliant with MIPI2.1 RFFE specification and each switch throw can be programmed individually or all together in the same RFFE command frame. Up to 4 instantiations of the same device can be controlled using the same RFFE bus thanks to its 4 states USID_SEL pin unique feature.

特長

  • Low RON resistance of 2.0 Ω at each port in ON state
  • Low COFF capacitance of 165 fF at each port in OFF state
  • High RF operating peak voltage handling of typical 90 V in OFF state
  • Low harmonic generation
  • MIPI RFFE 2.1 control interface
  • Extremely low current consumption of 22 µA
  • 4 default USID addresses via external USID_SEL pin
  • Small form factor 1.1 mm x 1.5 mm (MSL1, 260 °C per JEDEC J-STD-020)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ