COFF78 fF
-
RON1.6 Ω
-
VRFmax50 V
-
サイズ0.95 x 1.3 mm²
-
スイッチ タイプSP4T
-
ハロゲンフリーYes
-
制御インターフェースMIPI 2.1
-
周波数範囲0.4 – 7.125 GHz
-
環境規制対応Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGSA149M2N10E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
IT,JP
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
IT,JP
|
特長
- Low RON resistance of 1.6 Ω
- Low COFF capacitance of 78 fF
- RF operating voltage handling of 50 V
- MIPI RFFE 2.1 control interface
- 1.8V and 1.2V VIO operation
- 4 default USID addresses
- Small form factor (0.95 mm x 1.3 mm)
- MSL1, 260°C per JEDEC J-STD-020
利点
- Suitable for 5G applications
- Best-in-class RF performance
- Ultra-high linearity
- Suitable for platforms with 1.2V VIO
- Space saving due to ultra-small package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.