COFF155 fF
-
RON0.8 Ω
-
VRFmax45 V
-
サイズ0.95 x 1.3 mm²
-
スイッチ タイプSP4T
-
ハロゲンフリーYes
-
制御インターフェースMIPI 2.1
-
周波数範囲0.4 – 7.125 GHz
-
環境規制対応Yes
|
OPN
|
BGSA148MN10E6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
特長
- Ultra low RON resistance of 0.8 Ω in ON state
- Low COFF capacitance of 155 fF in OFF state
- RF operating voltage handling 45 V in OFF state
- MIPI RFFE 2.1 control interface
- Support both 1.8V and 1.2V VIO operation
- External USID_SEL pin enabling 4 default USID addresses
- Small form factor 0.95 mm x 1.3 mm (MSL1, 260 °C per JEDEC J-STD-020
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.