COFF270 fF
-
RON0.6 Ω
-
VRFmax40 V
-
サイズ1.1 x 1.1 mm²
-
スイッチ タイプSPDT
-
ハロゲンフリーYes
-
制御インターフェースGPIO
-
周波数範囲0.4 - 6.0 GHz
-
環境規制対応Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGSA12UGL8E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- SPDT designed for high-linearity antenna aperture switching and RF tuning applications
- Ultra low RON resistance of 0.59 Ω at each port in ON state
- Low COFF capacitance of 270 fF at each port in OFF state
- > 40V RF voltage OFF state handling
- Low harmonic generation
- Supply voltage range: 1.65 to 3.6 V
- Small form factor 1.1 mm x 1.1 mm
- Suitable for EDGE/CDMA/WCDMA/C2K/LTE Applications
- RoHS and WEEE compliant package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.