Pmax (最大)23 dBm
-
スイッチ タイプSP5T
-
制御インターフェースMIPI
-
周波数範囲0.4 - 6.0 GHz
-
挿入損失 (@1GHz)0.48 dB
-
絶縁 (@1GHz)63 dB
-
電源電圧1.65 - 1.95 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGS15MU14E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- High port-to-port isolation up to 6.0 GHz
- High linearity up to 20 dBm input power
- Fast switching speed (180 ns).
- MIPI RFFE 2.1 compliant control interface
- Small package 1.5mm x 1.9mm
- Ultra low profile leadless plastic package
- RoHS and WEEE compliant package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.