Pmax (最大)39 dBm
-
スイッチ タイプSP4T
-
制御インターフェースMIPI 2.1
-
周波数範囲0.04 – 7.125 GHz
-
挿入損失 (@1GHz)0.2 dB
-
絶縁 (@1GHz)46 dB
-
電源電圧1.65 – 1.95 V
|
OPN
|
BGS14M8U9E6327XUSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-ULGA-9 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-ULGA-9 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
特長
- 39 dBm power handling capability
- Fast switching speed of 1.3 µs
- Operating up to 7.125 GHz to support latest 5G requirements
- Fully compatible with MIPI 2.1 RFFE standard with 2 USIDs
- Single VIO supply supporting both 1.2 V and 1.8 V
- High port-to-port-isolation
- No power supply decoupling required
- No blocking capacitors required if no DC applied on RF lines
- High EMI robustness
- Ultra low profile lead-less plastic package (MSL-3, 260 C per IPC/JEDEC J-STD-20)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.