BGS12WN6
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pmax (最大)30 dBm
-
スイッチ タイプSPDT
-
制御インターフェースGPIO
-
周波数範囲0.05 - 9.0 GHz
-
挿入損失 (@1GHz)0.16 dB
-
絶縁 (@1GHz)46 dB
-
電源電圧1.65 - 3.6 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGS12WN6E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Frequency range from 0.05 to 9 GHz
- Small size 0.7 × 1.1 mm2 and ultra-low profile of 0.375 mm height max
- Fast switching speed
- Low insertion loss and high port to port isolation up to 9 GHz
- RF input power up to 30 dBm power
- Low current consumption
- No DC blocking capacitors required if no DC applied on RF lines
- RoHS and WEEE compliant package
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.