Frequency600 - 2700 MHz
-
サイズ2.8 x 2.8 mm²
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGM787U50E6327XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ワイド周波数範囲:600-2700 MHz
- 2つのLB LNA グループ:600-960 MHz
- 5つのMLB/MHB LNA グループ:1400-2700 MHz
- プログラマブルゲイン:23.1 dB ~ -12.8 dB
- 消費電流:1.7-12.2 mA
- 高ゲインモードのノイズフィギュア:0.8 dB
- 1.2 V および 1.8 V Vdd/Vioのサポート
- 4x4の MIMOとわずか 2 つの LNA バンクのEN-DC
利点
- 5Gおよび4Gアプリケーションに最適
- クラス最高のRF性能
- MTK、LSI、QCプラットフォームのサポート
- 1.2V VIOのプラットフォームに最適
- 小型パッケージによる省スペース
- 柔軟性の高い出力MUX
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.