Frequency600 - 2700 MHz
-
ICC10 mA
-
NF0.8 dB
-
VCC 動作時1.1 - 1.95 V
-
ゲイン21 dB
-
サイズ2.8 x 2.8 mm²
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGM687U50E6327XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Wide frequency range: 600 - 2700 MHz
- 2x LB LNA group: 600-960 MHz
- 5x MLB/MHB LNA group: 1400-2700 MHz
- Programmable gain: 21 dB down to -12dB
- Current consumption: 2.5 - 10 mA
- Noise figure for high gain mode: 0.8 dB
- Support of 1.2V and 1.8V Vdd/Vio
- 4x4 MIMO and EN-DC with just 2 LNA-Banks
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.