BGAP2D30A
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BGAP2D30A

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGAP2D30A
BGAP2D30A
個.


製品仕様情報

  • ACLRの
    -47.7 dBc
  • OIP3
    34.5 dBm
  • OP1dB
    28.5 dBm
  • ゲイン
    35.2 dB
  • ゲイン平坦性 (最大)
    0.23 dB
  • ノイズ指数
    3.1 dB
  • 周波数範囲 範囲
    3.3 GHz~4.2 GHz
  • 電源電圧
    5 V

OPN
BGAP2D30AE6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The BGA P2D30A is a 3.3 to 4.2 GHz mid-band driver amplifier that can be used as pre-driver or driver in RF applications from massive MIMO 5G base stations to small cells and access points. The SiGe based amplifier offers best RF performance and a high OP1dB: 28.5 dBm. The driver amplifier is typically placed between transceiver IC and power amplifier but can also be used as power amplifier for low power applications. The input is 100Ω differential, the output is 50Ω single-ended. The driver amplifier boasts high linearity and an excellent wide-band gain flatness of <0.3 dB for optimum linearization results of the driven PA.  

特長

  • Supply voltage: 5V
  • Gain Flatness: 0.23 dB
  • High Gain: 35.2 dB
  • High OP1dB: 28.5 dBm
  • Mid-band: 3.3 - 4.2GHz
  • Packaging: TSNP-16

利点

  • BiCMOS technology for an optimized performance
  • High gain and high power for fewer components in line-up
  • Wide BW 3.3-4.2 GHz with best gain flatness
  • Internal matching, saving external matching components
  • Easy design-in and small area  footprint

アプリケーション

図

Diagram_BGAP2D30A
Diagram_BGAP2D30A
Diagram_BGAP2D30A
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ