ACLRの50 dBc
-
OIP337 dBm
-
OP1dB27.8 dBm
-
ゲイン34.4 dB
-
ゲイン平坦性0.5 dB
-
ノイズ指数3.5 dB
-
パッケージ (mm²)3.0 x 3.0
-
周波数範囲 範囲3.3 GHz~4.2 GHz
-
電源電圧3.3 V
|
OPN
|
BGA7P320E6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Supply voltage: 3.3 V
- Gain flatness: <0.5 dB
- High gain: 34.4 dB
- High OP1dB: 27.8 dBm
- Mid-band: 3.3-4.2 GHz
- Packaging: TSNP-16-12
利点
- Internal matching: No external matching components
- High gain and high power: 27.8 dBm OP1dB and 34.4 dB gain
- Excellent linearity with -50 dBc ACLR
- Wide BW covers 3.3-4.2 GHz
- Differential input saves an external balun
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.