BGA123N6
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

BGA123N6

Ultra low power GNSS LNA for wearables and mobile cellular IoT applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGA123N6
BGA123N6


製品仕様情報

  • Frequency
    1550 – 1615 MHz
  • ICC
    1.35 mA
  • IIP3
    -7 dBm
  • NF
    0.75 dB
  • P-1dB (in)
    -15
  • VCC動作 範囲
    1.1 V~2.8 V
  • ゲイン
    19 dB

OPN
BGA123N6E6327XTSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The BGA123N6 is designed to enhance GNSS signal sensitivity especially in wearables and mobile cellular IoT applications.With the very good performance, it ensures high system sensitivity. The ultra-low power consumption of 1.5mW preserves valuable battery power, ideal for small battery powered GNSS devices. The wide supply voltage range from 1.1 V to 3.3 V ensure flexible design and high compatibility. It supports all GNSS systems including GPS, GLONASS, Beidou and Galileo.

特長

  • Operation frequencies: 1550 to 1615 MHz
  • Ultra low current consumption: 1.3 mA
  • Wide supply voltage range: 1.1 V to 3.3 V
  • High insertion power gain: 19.0 dB
  • Low noise figure: 0.75 dB
  • 2 kV HBM ESD protection (including AI pin)
  • Ultra small and RoHS/WEEE compliant package
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ