Frequency1550 - 1615 MHz
-
ICC1.1 mA
-
IIP3-9 dBm
-
NF0.75 dB
-
P-1dB (in)-9
-
VCC動作 範囲1.1 V~3.6 V
-
ゲイン18.2 dB
|
OPN
|
BGA123L4E6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | TSLP-4-11 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | TSLP-4-11 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Operating frequencies: 1550 - 1615 MHz
- Ultra low current consumption: 1.1 mA
- Wide supply voltage range: 1.1 V to 3.6 V
- High insertion power gain: 18.2 dB
- Low noise figure: 0.75 dB
- 2 kV HBM ESD protection (including AI pin)
- Ultra small TSLP-4-11 leadless package (footprint: 0.7 x 0.7 x 0.31mm3)
- RF output internally matched to 50 Ohm
- Only one external SMD component necessary
- Pb-free (RoHS complaint) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.