BGA10H1MN9
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BGA10H1MN9

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGA10H1MN9
BGA10H1MN9


製品仕様情報

  • Frequency
    2300 - 2700 MHz
  • ICC
    6 mA
  • IIP3
    -6 dBm
  • IP1dB
    -19 dBm
  • NF
    0.8 dB
  • P-1dB
    -19 dBm
  • VCC 動作時
    1.1 - 2.0 V
  • ゲイン
    19.7 dB
  • サイズ
    1.1 x 1.1 mm²

OPN
BGA10H1MN9E6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 12000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 12000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
The BGA10H1MN9 is designed for 4G and 5G applications covering 3GPP Bands between 2.3 and 2.7 GHz (e.g. B7 and B41). As a result of high gain and an ultra-low Noise Figure performance of the LNA frontend losses can be compensated and the data rate can be significantly improved. The MIPI interface provides a comprehensive control over multiple gain modes and bias modes to increase the overall system dynamic range.

特長

  • Frequency range from 2.3 to 2.7 GHz
  • Power gain: 19.7 dB
  • Low noise figure: 0.8 dB
  • Low current consumption: 6.0 mA
  • Gain mode support for MediaTek, LSI and Qualcomm platforms
  • MIPI RFFE 3.0
  • RF output internally matched to 50 Ω
  • Support of 1.2 V and 1.8 V VDD/VIO
  • Software programmable MIPI RFFE USID
  • 4 USIDs supported
  • Small form factor 1.1 mm x 1.1 mm
  • RoHS and WEEE compliant package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ