fT40 GHz
-
IC (最大)150 mA
-
Ptot (最大)600 mW
-
RthJS (最大)150 K/W
-
VCEO (最大)4 V
-
パッケージMicro-X
|
OPN
|
BFY650B11ESB4SA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | VACUUM RELEASED TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | VACUUM RELEASED TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- HiRel Discrete and Microwave Semiconductor
- For high power amplifiers
- Ideal for low phase noise oscilators
- Maximum available gain: Gma = 19 dB at 1.8 GHz
- Noise figure F = 0.9 dB at 1.8 GHz
- Hermetically sealed microwave package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.