fT22 GHz
-
IC (最大)35 mA
-
Ptot (最大)160 mW
-
RthJS (最大)285 K/W
-
VCEO (最大)4.5 V
-
パッケージMicro-X
| 推奨 | |
|
OPN
|
BFY420PZZZA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- HiRel Discrete and Microwave Semiconductor
- For High Gain Low Noise Amplifiers
- For Oscillators up to 10 GHz
- Noise Figure F = 1.1 dB at 1.8 GHz
- Outstanding Gms = 21dB at 1.8 GHz
- Hermetically sealed microwave package
- Transition Frequency fT = 22 GHz
- SIEGET® 25-Line Infineon Technologies Grounded Emitter Transistor-25 GHz fT-Line
- Type Variant No. 02
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.