2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Gmax16.50 dB @900 MHz
-
IC (最大)150 mA
-
NFmin1.30 dB @900 MHz
-
OIP332 dBm @900 MHz
-
OP1dB19 dBm @900 MHz
-
VCEO (最大)12 V
-
パッケージSOT143
|
OPN
|
BFP196E6327HTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | SOT143 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SOT143 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- For low noise, low distortion broadband amplifiers in antenna and telecommunications systems up to 1.5 GHz at collector currents from 20 mA to 80 mA
- Power amplifier for DECT and PCN systems
- fT = 7.5 GHz, F = 1.3 dB at 900 MHz
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.