BDP1CG15NB-01
Active and preferred
RoHS対応

BDP1CG15NB-01

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BDP1CG15NB-01
BDP1CG15NB-01


製品仕様情報

  • TID (最大)
    30 Krad(Si)
  • VBS UVLO (On)
    8 V
  • VBS UVLO (Off)
    7 V
  • コンフィギュレーション
    Low-side
  • スイッチ タイプ
    MOSFET (SJ, NL)
  • チャネル
    1
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 出力電流 (Sink)
    8 A
  • 絶縁
    non-isolated
  • 認定
    JEDEC
  • 電圧クラス
    20 V
  • 電源電圧 範囲
    8 V~20 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
シングルチャネルのローサイド耐放射線ゲートドライバIC

特長

  • 8 Aのシンク駆動能力
  • 伝搬遅延: 20 ns
  • UVLOオン/オフ: 8 V / 7 V
  • SEE耐性: LET = 45 MeVcm2/mgまで
  • TID耐性: 30 kRad (Si) まで
  • JEDEC認定

利点

  • 高速スイッチング
  • 低インピーダンス
  • 出力フルスイング
  • 高電流駆動能力

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ