Ptot (最大)360 mW
-
VS 範囲8 V~60 V
-
パッケージ3k reel
-
種類Linear
-
認定Industrial
-
調光Analog / PWM
|
OPN
|
BCR602XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Supply voltage 8V to 60V
- Supports use of NPN bipolar transistors
- AC supply voltage ripple suppression
- MFIO:3% analog dimming of LED current
- 1% PWM dimming of LED current by PWM
- Hot plug protection
- Overtemperature protection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.