2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
fT150 MHz
-
hFE (最小)50
-
ICBO (最大)100 nA
-
Ptot (最大)200 mW
-
R1 / R22.14
-
R147 kΩ
-
R222 kΩ
-
VCBO (最大)50 V
-
VCE(sat) (最大)0.3 V
-
VCEO (最大)50 V
-
VEBO (最大)10 V
-
Vi (off) (最大)2.6 100µA / 5V
-
Vi (on) (最大)2.6 V
-
Vi (on) (最小)1.5 2mA / 0.3V
-
実装SMT
-
極性NPN (Single)
特長
- Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
- Built in bias resistor (R1=47kΩ, R2=22kΩ)
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.