fT170 MHz
-
hFE 範囲250~630
-
IBM (最大)200 mA
-
ICBO (最大)100 nA
-
IC (最大)500 A
-
IC500 mA
-
ICM (最大)1000 mA
-
Ptot (最大)500 mW
-
VCBO (最大)50 V
-
VCE(sat) (最大)0.7 V
-
VCEO (最大)45 V
-
VCE1 V
-
VEBO (最大)5 V
-
パッケージSOT23
-
実装SMT
-
極性NPN (Single)
|
OPN
|
BC817K40E6327HTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | SOT23 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SOT23 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- High collector current
- High current gain
- Low collector-emitter saturation voltage
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q103
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.