C @VR=0V0.61 pF
-
IF (最大)130 mA
-
VF (最大)0.45 V
-
VF0.34 V
-
VR (最大)4 V
-
コンフィギュレーションSeries pair
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BAT1704WH6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-323 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-323 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Low inductance Ls = 1.4 nH (typical)
- Low capacitance C = 0.61 pF (typical) at frequency f = 1 MHz
- Industry standard SOT323-3 package (2.1 mm x 2 mm x 0.9 mm)
- Pb-free, RoHS compliant and halogen free
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.