C @VR=0V0.26 pF
-
IF (最大)110 mA
-
VF0.25 V
-
VR (最大)4 V
-
コンフィギュレーションReverse series pair
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BAT1504RE6152HTSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Low inductance Ls = 1.5 nH (typical)
- Low capacitance C = 0.27 pF (typical) at 1 MHz
- Industry standard SOT23 package (2.9 mm x 2.4 mm x 1 mm)
- Pb-free (RoHS compliant)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.