CT (最大)2 pF
-
IF (最大)70 mA
-
VF (最大)1000 mV
-
VR (最大)70 V
-
コンフィギュレーション2 Pair Series Connection
-
実装SMT
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BAS7004SH6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- General-purpose diode for high-speed switching
- Circuit protection
- Voltage clamping
- High-level detecting and mixing
- BAS70-04S: For orientation in reel see
- Package information below
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.