VBS UVLO (Off)8.2 V
-
VBS UVLO (On)8.9 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
パッケージ8-Lead SOIC
-
伝搬遅延オフ200 ns
-
伝搬遅延オン160 ns
-
出力電流 (Sink)2.3 A
-
出力電流 (Source)1.9 A
-
絶縁方式Functional levelshift
-
認定Automotive
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AUIRS2181STR | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW
|
利点
- ブートストラップ操作用に設計されたフローティングチャネル
- +600 V
- 負の過渡電圧に対して耐性があり、dV/dt耐性
- Gateドライブ電源範囲は10V〜20V
- 両方のチャンネルの低電圧ロックアウト
- 3.3Vおよび5V入力ロジック互換
- 両方のチャンネルで一致した伝搬遅延
- ロジックおよび電源グランド +/- 5 V オフセット
- 低di/dtゲートドライバにより、ノイズ耐性
- 出力ソース/シンク電流能力(標準)1.9A/2.3A
- 鉛フリー、RoHS対応
- Automotive Qualified
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.