AUIRS2092S

AUIRS2092S

Automotive High Voltage, high performance Class D audio aplifier driver with PWM modulator and protection in a 16-Lead SOIC Narrow Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRS2092S
AUIRS2092S


製品仕様情報

  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Integrated analog input Class D audio amplifier driver in a small 16 pin package
  • Floating inputs enable easy half bridge implementation
  • Programmable bidirectional over-current protection with self-reset function
  • Programmable preset deadtime for improved THD performances
  • + - 100V ratings deliver up to 500W in output power
  • Start and stop click noise reduction
  • High noise immunity
  • Operates up to 800kHz
  • ROHS compliant
  • Audio Reference Design IRAUDAMP7S

アプリケーション

図

tc-irs2092
tc-irs2092
tc-irs2092
fbd-irs2092
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ