Eoff (Hard Switching)29 mJ
-
Eoff (Soft Switching)15 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)33 A
-
IC (@ 25°) (最大)57 A
-
ICpuls (最大)99 A
-
Ptot (最大)200 W
-
QGate151 nC
-
td(off)485 ns
-
tf2462 ns
-
VCE(sat)1.47 V
-
VCE (最大)1200 V
-
パッケージTO-247-3
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術IGBT Planar
-
種類IGBT
-
電圧クラス (最大)1200 V
|
OPN
|
AUIRG4PH50S |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Low Vce(on)
- <1KHzスイッチングアプリケーション
- 150°C動作温度
- AEC-Q101認定
- 鉛フリー、RoHS対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.