AIKWH40N120CS7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AIKWH40N120CS7

短絡耐性を備えた1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 7テクノロジー (ソフト/高速リカバリー ダイオードを同一パッケージ化)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AIKWH40N120CS7
AIKWH40N120CS7
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2036
  • Eon
    3.3 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    65 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    85 A
  • ICpuls (最大)
    160 A
  • Ptot (最大)
    357 W
  • QGate
    343 nC
  • td(off)
    147 ns
  • td(on)
    29 ns
  • tf
    80 ns
  • VCE(sat) (最大)
    2 V
  • VCE(sat)
    1.7 V
  • VCE (最大)
    1200 V, 1200 V
  • パッケージ
    TO247-3
  • リフローはんだ付け可能
    No
  • 技術
    TRENCHSTOP™ IGBT 7
  • 種類
    IGBT

OPN
AIKWH40N120CS7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 04/2026
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 04/2026
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7 S7ポートフォリオは、車載用HVヒーターおよび補助駆動アプリケーションに最適な選択肢です。

特長

  • HV補助駆動用に最適化
  • HVヒーターおよび800 V OBCに最適
  • システム コスト低減設計
  • ゲートドライバ回路を簡素化
  • 冷却要件の低減
  • 熱効率の向上
  • より迅速で容易な組み立て
  • 高い沿面距離で、より安全な設計を実現
  • システム全体のコスト削減
  • 柔軟な電流範囲 (15~50 A)
  • 用途に応じた適切なサイズ選定
  • さまざまなユースケースに対応可能

利点

  • 導通損失を低減し、効率を向上
  • 高温 (175 ℃) でも安定した性能
  • システム調整に向けた柔軟なdv/dt
  • 堅牢な4 µs短絡保護
  • 高湿度など過酷な環境でも高い信頼性
  • ダイオード内蔵により、スペースとコストを削減
  • 高い沿面距離で、より安全な高電圧設計を実現
  • 4×パルス電流ピークに対応
  • 8~16 kHzで優れた性能
  • 低~中周波動作に最適化
  • より高い電力密度を実現
  • 車載グレードの信頼性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ