Currently planned availability until at least2034
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
パッケージPG-DSO-8
-
ファミリーEiceDRIVER™ APD
-
伝搬遅延オフ1.5 µs
-
伝搬遅延オン2 µs
-
入力 Vcc 範囲3 V~36 V
-
出力電流 (Source)0.35 A
-
出力電流 (Sink)0.35 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Automotive
-
電圧クラス65 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AUIR3242STRXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Very low quiescent current on/off state
- Back to back configuration
- Boost converter with integrated diode
- Standard level gate voltage
- Input active high and 3.3V compatible
- Under voltage lockout with diagnostic
- Wide operating voltage 3-36V
- Ground loss protection
- Lead-Free, Halogen Free, RoHS compliant
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.