Current consumption3 mA
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~105 °C
-
Resolution16 bit
-
Standby current40 µA
-
パッケージ寸法7.2 x 7.8 x 2 mm
-
機能current sensing
-
電源電圧3.3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 低電源電圧
- 冗長測定が可能
- 柔軟な構成
- 独自の測定原理
利点
- 電源電圧: 3.3 V
- 高分解能16ビットΣΔ A/Dコンバータ×2
- 1 Hz未満から8 kHzまでのデータスループットを可能にするプログラマブル サンプリング
- 両チャネルでオフセットゼロ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.