Conversion time36 ms
-
Current consumption active6 µA
-
Current consumption standby0.1 µA
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
パッケージ寸法1.5 x 1.0 x 0.6 mm
-
機能Temperature sensing
-
精度0.2 °C
-
電源電圧 範囲1.71 V~3.6 V
-
電源電圧3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Ultra low power consumption
- High temperature accuracy
- Small integration size (WLCSP)
- Complete sensor system with serial bus
- Alert for exact temperature control
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.