Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-30 °C~85 °C
-
Output interfaceI²C
-
Resolution10 bit
-
アプリケーションmagnetic
-
インターフェースI2C
-
パッケージSMD
-
プログラム可能Yes
-
機能linear position sensing, off-axis angle position sensing
-
電源電圧3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 非接触位置測定
- パワーダウン モード
- I²Cインターフェースによる簡単な設定
- 10ビット分解能
利点
- 高い信頼性と耐久性
- 電池駆動機器に最適
- 使いやすさ
- 高分解能出力
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.