Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
Output interfacePWM, ABI, SSI
-
Resolution12 bit
-
アプリケーションmagnetic
-
インターフェースSSI, PWM, ABI
-
プログラム可能Yes
-
機能off-axis angle position sensing, linear position sensing
-
電源電圧3.3 V, 5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 非接触の動作および位置検出
- 高分解能
- 外部磁気の漏れ磁界の影響を受けない
利点
- 過酷な環境下でも高い信頼性と耐久性を発揮
- 高精度な動作の制御
- 材料コストの削減 (磁気シールド不要)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.