AS5147U

AS5147U

最大14ビットのバイナリ インクリメンタル パルス カウントに対応した、14ビットのオンアクシス磁気回転位置センサー

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AS5147U
AS5147U


製品仕様情報

  • Accurancy
    0.4 °
  • ASIL qualified
    ASIL C
  • Die in package
    single
  • Operating ambient temperature 範囲
    -40 °C~150 °C
  • Output interface
    ABI, SPI, UVW, PWM
  • Resolution
    14 bit
  • Rotation speed (最大)
    28000 rpm
  • インターフェース
    ABI, PWM, UVW, SPI
  • 分類
    ISO 26262, ASIL D capable, AEC-Q100, Grade 0 qualified
  • 技術
    Hall
  • 機能
    on-axis angle position sensing
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 磁界 範囲
    35 mT~70 mT
  • 車載用認定品
    AEC-Q100
  • 電源電圧 範囲
    -0.3 V~7 V
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
安全性が重要なシステム向けに開発された、高速360°角度測定に対応した信頼性の高い14ビット冗長回転位置センサー。BLDCモーター制御向けに、CRC付きSPI、PWM、ABI (最大4096パルス/回転) 、およびUVW出力に対応します。DAEC™によりレイテンシーを最小限に抑え、DFS™により低速時の信号ノイズ耐性を向上します。堅牢な外乱磁界耐性と包括的な診断機能により、ASIL-Dまでの準拠が可能です。TSSOP-14パッケージで提供され、AEC-Q100に完全準拠しています。

特長

  • DAEC™ 角度誤差補償、DFS™ フィルターシステム
  • 磁気ストレイ フィールド耐性
  • ISO 26262、診断機能、ASIL-D対応、SEooC
  • AEC-Q100 Grade 0認定
  • 出力インターフェース: SPI、ABI、UVW、PWM

利点

  • 使いやすく、DSPのコスト削減
  • 高い耐久性と低いシステムコスト (シールド不要)
  • 安全性が重要なアプリケーションを実現
  • 車載用途に最適
  • 多彩なインターフェース選択肢

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ