Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースSSI, SIN/COS
-
分類AEC-Q100, grade 0
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲32 mT~160 mT
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 360°全域で非接触の高分解能位置検出
- バッファ付き正弦波/余弦波出力信号
- 低消費電力モード
- AEC-Q100グレード0
- SSOP 16パッケージ
- 広い温度範囲: -40℃~+150℃
利点
- 高い信頼性と耐久性
- 簡単なプログラミング
- 高精度アナログ出力
- 平均消費電力が非常に低い
- セットアップが容易
- 車載対応 (認定取得済み)
- 小型フォーム ファクター
- 高い環境耐性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.