AS5115A

AS5115A

正弦波/余弦波信号出力付き回転位置センサー (プリプログラム済み)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AS5115A
AS5115A


製品仕様情報

  • インターフェース
    SIN/COS, SSI
  • 分類
    grade 0, AEC-Q100
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 磁界 範囲
    32 mT~160 mT
  • 電源電圧
    5 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
AS5115Aは、AS5115のプリプログラム版です。AS5115は、360°の全回転範囲にわたり、-40℃~+150℃の広い周囲温度範囲で正確な角度測定が可能な非接触式回転位置センサーです。集積型ホール素子アレイに基づき、単純な2極磁石の角度位置をアナログ出力電圧に変換します。角度情報は、SSIインターフェースを介して、バッファ付きの正弦波および余弦波電圧として提供されます。

特長

  • 360°の非接触高分解能位置検出
  • バッファ付きの正弦波および余弦波出力信号
  • 低消費電力モード
  • AEC-Q100、グレード0
  • SSOP 16パッケージ
  • 広い温度範囲: -40℃~+150℃

利点

  • 高い信頼性と耐久性
  • 簡単なプログラミング
  • 高精度アナログ出力
  • 平均消費電力が非常に低い
  • 簡単なセットアップ
  • 車載規格に完全準拠
  • 小型フォーム ファクター
  • 優れた環境耐性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ