AS5070B

AS5070B

High-resolution on-axis magnetic angular position sensor with digital (PWM, SENT) output

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AS5070B
AS5070B


製品仕様情報

  • インターフェース
    PWM, Single-Wire-UART-Programming, SENT
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 磁界 範囲
    10 mT~90 mT
  • 電源電圧
    5 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Versatile 14‑bit Hall‑based angular position sensor combining high precision with flexible analog (AS5070A) or PWM/SENT (AS5070B) output options. Programmable angular sub‑range enables optimized resolution. Robust architecture compensates stray magnetic fields for reliable performance. Operates at 5 V with integrated overvoltage and reverse polarity protection, ideal for industrial and automotive environments.

特長

  • 12-bit resolution @90° minimum arc
  • Low output noise, low inherent INL
  • Magnetic stray field immunity
  • Diagnostics

利点

  • Accurate angle measurement
  • Enabler for safety critical applications

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ