RDS (on) (@ Tj = 25°C)62 mΩ
-
アプリケーションDrives, HVAC, OBC, DC-DC Converter, ESS, EV Charger, UPS, Traction
-
コンフィギュレーション3-phase Bridge
-
パッケージDIP 44x28D
-
寸法 (width)27.4 mm
-
寸法 (length)44 mm
-
特長CIPOS Dual Inline
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AMM12S62LB2ZXKMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DIP 44x28D | |
| 梱包サイズ | 176 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
KR
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DIP 44x28D |
| 梱包サイズ | 176 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- CoolSiC™ Gen2 1200 V MOSFET
- スイッチング損失の低減
- 優れたゲート酸化膜信頼性
- しきい値電圧 Vth4 V超
- フルブリッジおよび3相ブリッジ
- Rds: 18 mΩ~62 mΩ
- AQG-324およびAEC-Q101認定取得
利点
- CoolSiC™ MOSFET Gen2 1200 V
- 調達の簡素化
- ポカヨケによる組立信頼性
- 高い堅牢性
- 優れたCoolSiC™ MOSFET性能
- 比類のない車載品質と信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.